选择您所在的国家/地区
FSM58 绝对值旋转编码器
多圈绝对值旋转编码器
主要优势一览
- 工业标准外壳 ∅58 mm
- 25 位,多匝
- 输出代码:格雷码和二进制码
- 带短路保护的推挽输出
- 用于选择计数方向、LATCH 和 PRESET 的输入
- 代码更改频率高达 400 kHz
- 嵌入式空心轴
显示详情









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
ZH
- ZH
- EN
- DE
- ES
- FR
FSM58 技术数据
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 空载电流 | I0 | 最大 140 mA |
| 功耗 | P0 | ≤ 2,5 W , 没有输出驱动器 |
| 线性度 | ± 0,5 LSB | |
| 输出码 | 格雷码,二进制码 | |
| Code course(计数方向) | 顺时针递增(顺时针旋转,code course 递增) | |
| 代码准备时间 | 0,3 ms |
| 接口类型 | 推挽,并行 , 短路保护 | |||||||
| 分辨率 | ||||||||
| ||||||||
| 负载电流 | 20 mA | |||||||
| 电压降 | ≤ 2,5 V | |||||||
| 信号电压 | ||||||||
| ||||||||
| 上升时间 | 300 ns | |||||||
| 断电延时 | 300 ns | |||||||
| 代码更改频率 | 400 kHz | |||||||
| 输入类型 | 选择计数方向(顺时针/逆时针) | |||||||
| 信号电压 | ||||||||
| ||||||||
| 输入电流 | < 6 mA | |||||||
| 信号持续时间 | min. 10 ms | |||||||
| 接通延时 | ≥ 1 ms | |||||||
| 断开延时 | ≥ 1 ms | |||||||
| 输入类型 | 临时存储 (LATCH) | |||||||
| 信号电压 | ||||||||
| ||||||||
| 输入电流 | < 6 mA | |||||||
| 信号持续时间 | min. 100 µs | |||||||
| 接通延时 | < 0,1 ms | |||||||
| 断开延时 | < 0,1 ms | |||||||
| 输入类型 | 零位调整 (PRESET) | |||||||
| 信号电压 | ||||||||
| ||||||||
| 输入电流 | < 6 mA | |||||||
| 信号持续时间 | min. 10 ms | |||||||
| 接通延时 | < 1 ms | |||||||
| 连接器 | 类型 9426,26 针 | |
| 电缆 | ∅9 mm,15 x 2 x 0.14 mm2,2 m |
| 防护等级 | DIN EN 60529,IP65 | |
| 气候测试 | DIN EN 60068-2-3,无冷凝 | |
| 发射干扰 | EN 61000-6-4:2007 | |
| 抗扰度 | EN 61000-6-2:2005 | |
| 耐冲击性 | DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms | |
| 抗振性 | DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 2000 Hz |
| UL 认证 | cULus 认证,一般用途,2 类电源 |
| 工作温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) 缆线型号: -30 ...70 °C(硬线) -5 ...70 °C(软线) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) (缆线型号:-5 ...70 °C) |
| 材料 | ||||||||
| ||||||||
| 质量 | 大约 400 g (组合 1) 大约 800 g (组合 2) | |||||||
| 旋转速度 | 最大 12000 min -1 | |||||||
| 惯性力矩 | 30 gcm2 | |||||||
| 起始扭矩 | ≤ 5 Ncm | |||||||
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。