选择您所在的国家/地区
MLV41-54-G/25/123/124/136 反射板型传感器
坚固稳定的反射板型光电传感器,适用于玻璃检测,紧凑外壳设计,5.2 m 检测范围,红光,亮通,2 路推挽输出,M12 插头
主要优势一览
- 加固系列采用防腐蚀的金属外壳
- 可靠地识别反光物体和透明玻璃
- 二合一机型:透明物体检测或长距离反射操作模式
- 示教开关,用于设置对比度检测水平
- 如果在对比度检测模式下被弄脏,可自动进行调整
- 耐噪音:在所有条件下都能可靠地运行
显示详情
注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
ZH
- ZH
- EN
- DE
- ES
- FR