选择您所在的国家/地区

转至全球网站

MLV41-54-G/82b/103/123/124 反射板型传感器

坚固稳定的反射板型光电传感器,适用于玻璃检测,紧凑外壳设计,5.2 m 检测范围,红光,亮通/暗通,PNP 输出,弱信号输出,M12 插头

主要优势一览

  • 加固系列采用防腐蚀的金属外壳
  • 可靠地识别反光物体和透明玻璃
  • 二合一机型:透明物体检测或长距离反射操作模式
  • 示教开关,用于设置对比度检测水平
  • 如果在对比度检测模式下被弄脏,可自动进行调整
  • 耐噪音:在所有条件下都能可靠地运行

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

MLV41-54-G/82b/103/123/124 技术数据

有效检测距离0 ... 4 m 在示教模式下
0 ... 5,2 m 在开关位置“N”处
反射板的距离0 ... 4 m 在示教模式下
0 ... 5,2 m 在开关位置“N”处
检测范围极限值6,5 m
参考目标H85-2 反射板
光源LED
光源类型调制可见红光 , 660 nm
偏振滤波片是
角度偏差最大 ± 1°
光点直径大约 100 mm 在检测范围内 4 m
发散角1,5 °
环境光限制40000 Lux
MTTFd900 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED,常亮 通电 , 欠压指示器:绿色 LED,闪烁(大约 0.8 Hz) , 短路 : 绿色 LED 闪烁(约 4 Hz)
功能指示灯2 个黄色 LED,用于开关状态、稳定性控制、示教和对比度检测模式
控制元件用于控制亮通/暗通的旋转开关、用于调整对比度识别的 5 档开关
对比度检测水平10% - 装有水的干净 PET 瓶
18% - 透明玻璃瓶
40% - 有色玻璃或不透明材料
可使用示教开关进行调整
工作电压UB10 ... 30 V DC
纹波最大 10 %
空载电流I0最大 35 mA
功能输入外部示教输入 (ET)
故障前指示输出1 路 PNP 功能预留输出(警报)、短路保护、反极性保护、集电极开路
开关类型亮通/暗通可切换
信号输出1 路 PNP 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA
电压降Ud≤ 2,5 V DC
开关频率f1000 Hz
响应时间0,5 ms
产品标准EN 60947-5-2
防护等级II, 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定电压 ≤ 50 V AC , 功能性绝缘符合 DIN EN 50178
UL 认证cULus 认证 57M3(仅与 UL 2 类电源结合使用;1 类外壳)
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
防护等级IP65
连接5 针 M12 x 1 连接器
材料
外壳铝 , 带 Delta-Seal 涂层
光学端面玻璃板
连接器金属
质量50 g
尺寸
高度56,5 mm
宽度31 mm
深度13,6 mm
一般说明