选择您所在的国家/地区

转至全球网站

CBN10-F46-E2-10M 电容式传感器

主要优势一览

  • 扁平外壳
  • 束线带的固定槽
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

CBN10-F46-E2-10M 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型PNP
额定工作距离sn10 mm
安装非齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 7 mm
输出类型3 线
安装条件
B5 mm
C20 mm
F20 mm / 50 mm
工作电压UB10 ... 30 V
开关频率f0 ... 5 Hz
迟滞H1 ... 10 % 类型 5 %
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 2 V
在 IL 下的压降
电压降 IL = 10 mA,开关元件打开Ud0,8 ... 2,2 V 类型 1,4 V
工作电流IL0 ... 100 mA
最低工作电流Im0 mA
断态电流Ir0 ... 0,5 mA 类型 0,01 mA
断态电流 TU =40 °C,开关元件关闭≤ 100 µA
空载电流I0≤ 15 mA
可用前的时间延迟tv≤ 50 ms
开关状态指示灯黄色 LED
MTTFd1200 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
黄色 LED指示 开关状态
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:一般用途
外壳类型等级:类型 1 电源/开关电压:
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型电缆
外壳材料PBT
感应面PBT
防护等级IP67
电缆
导线端箍是
电缆直径3 mm - 0,2 mm
弯曲半径> 12 x 缆线直径
材料PVC
颜色灰色
芯数3
线芯横截面积0,14 mm2
长度L10 m
尺寸
高度5 mm
宽度50 mm
长度25 mm
一般说明