选择您所在的国家/地区
VAA-4E4A-CB2-Z/E2 ASi PCB 模块
AS-Interface印刷电路板接口模块,用于集成定制电子设备
主要优势一览
- 集成通信监控功能
- 输入和输出带短路和过载保护
- 由外部辅助电源为输入和输出供电
- 总线、外部辅助电源、输入和输出的功能显示
- 通过可拆卸的螺丝端子连接
显示详情









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- FR
VAA-4E4A-CB2-Z/E2 技术数据
| 从属设备类型 | 标准从属设备 | |
| AS-Interface 规格 | V2.0 | |
| 要求的主设备规格 | ≥ V2.0 | |
| UL 文件编号 | E223772 |
| LED 故障 | 错误显示;红色 LED 红色:通信错误或地址为 0 红色闪烁:输出过载 | |
| LED PWR | AS-Interface 电压;绿色 LED | |
| LED AUX | 外部辅助电源 UAUX ;绿色 LED | |
| LED IN | 开关状态(输入);4 个黄色 LED | |
| LED OUT | 开关状态(输出);4 个黄色 LED |
| 额定工作电压 | Ue | 26.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电 |
| 额定工作电流 | Ie | ≤ 30 mA |
| 防护等级 | III | |
| 浪涌保护 | UAUX、Uin:过电压类别 III, 安全隔离型电源 (PELV) |
| 编号/类型 | 4 路输入,可连接 2 线或 3 线传感器 (PNP),直流 | |||||||
| 电源 | 由外部辅助电源 UAUX 供电 | |||||||
| 电压 | 20 ... 30 V DC PELV | |||||||
| 输入电流 | 5 mA (典型) | |||||||
| 开关点 | 符合 EN 61131-2 类型 1 | |||||||
| ||||||||
| 信号延迟 | < 2 ms(输入/AS-Interface) | |||||||
| 信号频率 | ≤ 250 Hz | |||||||
| 编号/类型 | 4 路电子输出,PNP | |
| 电源 | 由外部辅助电源 UAUX 供电 | |
| 电压 | 20 ... 30 V DC PELV | |
| 电流 | 每路输出 ≤ 100 mA,总计 ≤ 140 mA |
| 电磁兼容性 | |||||
| |||||
| 防护等级 | EN 60529:2000 | |
| 现场总线标准 | EN 62026-2:2013 | |
| 输入 | EN 61131-2:2015 | |
| 发射干扰 | EN 61000-6-4:2007 | |
| AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
| 抗扰度 | EN 61326-1:2013 |
| 型材 | S-7.0 | |||||||||||||
| IO 代码 | 7 | |||||||||||||
| ID 代码 | 0 | |||||||||||||
| ID1 代码 | F | |||||||||||||
| ID2 代码 | E | |||||||||||||
| 数据位(通过 AS-Interface 运行) | 输入 输出 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| 参数位(可通过 AS-i 编程) | 功能 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| 环境温度 | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 相对湿度 | 85 % ,无冷凝 | |
| 气候条件 | 仅供室内使用 | |
| 海拔高度 | ≤ 2000 m 高于 MSL | |
| 污染程度 | 2 |
| 连接 | 可拆卸的螺丝端子 额定连接能力: 刚性/柔性(带和不带导线端套圈):0.25 mm2 ... 1.5 mm2 如果是带塑料套筒的电线端套圈: 0.25 mm2 ... 0.5 mm2 在使用具有相同横截面积的两根导线的情况下连接多根导线时: 柔性且带有双导线端套圈: | ||||||||||
| 质量 | 90 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
| 安装 | 封装用自粘 Velcro 粘扣 | ||||||||||
| 夹紧螺丝的拧紧扭矩 | 0.22 ...0.25 Nm | ||||||||||