选择您所在的国家/地区

转至全球网站

SB4 Module 4M 安全控制单元模块SafeBox

安全控制单元模块

主要优势一览

  • 抑噪模块
  • 4 个传感器通道
  • 双重抑噪
  • 紧急抑噪,用于纠正堵料
  • 可通过 DIP 开关选择操作模式
  • 螺丝端子或弹簧端子

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Product Compliance: International – TÜV SÜD
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

SB4 Module 4M 技术数据

操作模式抑噪操作模式
安全完整性级别 (SIL)SIL 3
性能水平 (PL)PL e
类别4 类
任务时间 (TM)20 a
类型4
功能指示灯黄色 LED(4 个):抑噪传感器指示灯 1 ...4
白色 LED(2 个):抑噪灯的状态
控制元件DIP 开关
工作电压UB24 V DC ± 20% ,
24 V DC ±20% , 通过 SB4 壳体
激活电流大约 10 mA
激活时间覆盖输入 0,4 ... 1,2 s
开关电压24 V
开关电流7,5 mA ... 500 mA
功能安全ISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4
产品标准EN 61496-1
CE 符合性CE
UL 认证cULus
TüV 认证TüV
环境温度0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
存储温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
耐冲击性参见使用说明书
抗振性参见使用说明书
防护等级IP20
连接螺丝接线端子 , 导线横截面积 0.2 ...2 mm2
选件/165: 笼式张紧弹簧端子 , 缆线横截面积 0.2 ...1.5 mm2
材料
外壳聚酰胺 (PA)
质量大约 150 g
尺寸
高度99 mm
宽度22,6 mm
深度100,5 mm
订购信息无选装件/165 -> 带螺丝端子
带选装件/165 -> 弹簧夹紧端子
一般说明