选择您所在的国家/地区

转至全球网站

SB4 Module 2E 安全控制单元模块SafeBox

主要优势一览

  • OSSD 复位/紧急停止模块
  • 安全输出 OSSD,外部状态显示 OSSD
  • 2 个传感器通道
  • 可通过 DIP 开关选择操作模式
  • 启动/重启禁用
  • 继电器监控
  • 0 类或 1 类停止功能和 0 类中央停止功能
  • 时间功能
  • 螺丝端子或弹簧端子

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Product Compliance: International – TÜV SÜD
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

SB4 Module 2E 技术数据

操作模式启动/重启禁用,继电器监控,紧急停止,关闭时间
安全完整性级别 (SIL)SIL 3
性能水平 (PL)PL e
类别4 类
任务时间 (TM)20 a
类型4
功能指示灯红色 LED:OSSD 关闭
绿色 LED:OSSD 打开 黄色 LED:开始就绪 黄色 LED (2x):指示灯通道 1 ...2
控制元件DIP 开关
工作电压UB24 V DC ± 20% ,
24 V DC ±20% , 通过 SB4 壳体
激活电流大约 7 mA
测试输入用于系统测试的复位输入
安全输出2 路继电器输出,强制导向常开触点
信号输出用于显示 OSSD 的开关状态的输出
开关电压10 V ...250 V AC/DC
开关电流最小 10 mA , 最大 6 A AC/DC
开关电源最大 DC 24 VA , AC 230 VA
功能安全ISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4
产品标准EN 61496-1
CE 符合性CE
UL 认证cULus
TüV 认证TüV
环境温度0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
存储温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
耐冲击性参见使用说明书
抗振性参见使用说明书
防护等级IP20
连接螺丝接线端子 , 导线横截面积 0.2 ...2 mm2
选件/165: 笼式张紧弹簧端子 , 缆线横截面积 0.2 ...1.5 mm2
材料
外壳聚酰胺 (PA)
质量大约 150 g
尺寸
高度99 mm
宽度22,6 mm
深度100,5 mm
订购信息无选装件/165 -> 带螺丝端子
带选装件/165 -> 弹簧夹紧端子
一般说明