选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V15-WV2A-PG9-Y117132 线缆插座

线缆插座,现场可安装,M12弯头,A编码,5针,适用于6-8 mm电缆直径,不锈钢螺纹连接

主要优势一览

  • 不锈钢联轴器
  • 螺丝接线端子连接
  • UL 认证部件
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V15-WV2A-PG9-Y117132 技术数据

连接器 1
连接插座
结构类型M12
样式直角
锁定螺钉连接
针脚数5
编码A 码
定制编码式,可旋转,步长为 90°
工作电压UB最大 30 V DC
工作电流IB最大 4 A
浪涌保护类别 II
绝缘电阻min. 100 MΩ
防护等级EN 60529
插头连接M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-101
UL 认证
最大允许工作电流max. 3 A
UL 文件编号E363587
环境温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
污染程度3
插塞式连接器
拧紧扭矩0,6 Nm
工具安装直纹滚花
配接次数min. 100
防护等级IP67
连接螺丝接线端子,用于最大 0.75 mm2 / AWG 18
PG9 电缆密封接头
电缆
护套直径6 ...8 mm
线芯横截面积0,75 mm2 / 18 AWG 最大
安装螺丝接线端子 0.4 Nm
压力螺母 1 Nm
主体 1 Nm
质量22,9 g
插塞式连接器
滚花螺钉连接不锈钢 1.4305 / AISI 303
主体PA
接触表面镀金 (Au)
一般说明