选择您所在的国家/地区
AL2109-P-1820/40b/49/143 电梯用光栅
适用于探测人和物体的高分辨率光栅,套件包含发射器和接收器,区域高度:1800 mm,亮通/暗通,1 路 NPN 输出和 1 路 PNP 输出,M8 插头
主要优势一览
- 低剖面、高分辨率光栅,用于监测电梯和入口的封闭边缘
- 带集成控制器的对射光栅
- 符合 EN81-70 和 EN12015/16 标准
- 使用多达 135 道光束的密集监控区域确保小尺寸物体也能被检测到
- 甚至可检测到距离为零的物体
- 自动光束交叉和光束抑制
- 对反射光和环境光不敏感
显示详情
注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
ZH
- ZH
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT