选择您所在的国家/地区

转至全球网站

RLK39-8-800/31/40a/116 漫反射型光电式传感器

漫反射型光电传感器

主要优势一览

  • 红外光
  • 亮通/暗通,可切换
  • 防护等级 IP54
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

RLK39-8-800/31/40a/116 技术数据

检测距离0 ... 800 mm
调整范围150 ... 800 mm
参考目标标准白 200 mm x 200 mm
光源红外发光二极管
光源类型调制红外光
环境光限制IEC / EN 60947-5-2 , 10000 Lux
MTTFd803 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
功能指示灯黄色 LED:开关状态
红色 LED:故障前指示
控制元件感应范围调节器,亮通/暗通切换开关
工作电压UB12 ... 240 V DC
24 ... 240 V AC (50 ...60 Hz)
纹波10 %
空载电流I0≤ 50 mA
防护等级II, 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定电压 ≤ 250 V AC 注意!
防护等级 2 只有在端子盒闭合时才有效。 输出电路对控制电路基本绝缘,符合 IEC/EN 61140 标准
功耗P0≤ 3 VA
可用前的时间延迟tv≤ 300 ms
开关类型亮通/暗通
信号输出1 路继电器输出
开关电压最大 240 V AC ; 150 V DC
开关电流最大 3 A
开关电源直流:最大 90 W 交流:最大 750 VA
开关频率f≤ 25 Hz
响应时间≤ 20 ms
产品标准EN 60947-5-2
CCC 认证通过中国强制性产品认证 (CCC)
认证CE
环境温度-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
防护等级IP54
连接端子盒 PG9 , ≤ 0,75 mm2
材料
外壳PBT
光学端面PMMA
质量大约 110 g
尺寸
高度64 mm
宽度25 mm
深度75 mm
供货范围辅助安装件
一般说明