选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ICZ-2T/TR-0,2M-PUR ABG-V15B-G 终端电缆

PROFIBUS 适用的端接缆线,带终端电阻

主要优势一览

  • 为护盖加标签
  • 屏蔽位于联接螺母和针脚 5 上
  • 数据传输速度可达 12 MBaud
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE

ICZ-2T/TR-0,2M-PUR ABG-V15B-G 技术数据

针脚数2 + 1 x 屏蔽
传输速率最大 12 MBit/s
RoHS
指令 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
环境温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
防护等级IP65
连接4 针 M12 连接器/插座,B 码,适用于 PROFIBUS
材料
触点铜锌合金,镀金
主体PUR / PA 66
电缆PUR
开槽螺母铜锌合金,镀镍
电缆
护套直径∅ 8 mm
颜色紫色
线芯2 x 0.64 mm2
长度L大约 28 cm
质量大约 90 g
一般说明