选择您所在的国家/地区

转至全球网站

U-G3FF-DIN ASi 模块安装底座

AS-Interface 模块安装底座(DIN 导轨用),用于连接扁平缆线(AS-Interface 和外部辅助电源)

主要优势一览

  • 适合安装在标准 DIN 导轨上
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

U-G3FF-DIN 技术数据

环境温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
防护等级IP67,符合 EN 60529 标准
(只涉及模块或护罩)
连接AS-Interface 扁平电缆
尺寸大约 119、60、10 mm(长、宽、高)
一般说明