选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VBG-MOD-K20-D ASi 网关

MODBUS RTU 网关

主要优势一览

  • 连接至 MODBUS RTU
  • 可通过 LED 和图形显示轻松进行调试和故障诊断
  • 重复地址检测
  • 接地故障检测
  • AS-Interface 噪声检测
  • RS 232 诊断接口

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VBG-MOD-K20-D 技术数据

AS-Interface 规格V3.0
PLC 功能可激活
重复地址侦测来自 AS-Interface 从站
接地故障检测EFD集成
EMC 监测集成
诊断功能通过显示屏提供的扩展功能
UL 文件编号E223772
MTTFd90 a 在 30 °C 时
显示器发光 LC 显示屏,用于显示地址和错误消息
LED AS-i ACTIVEAS-Interface 工作正常;绿色 LED
LED CONFIG ERR配置错误;红色 LED
LED PRG ENABLE自动编程;绿色 LED
LED POWER电压 ON;绿色 LED
LED PRJ MODE编程模式激活;黄色 LED
LED U AS-iAS-Interface 电压;绿色 LED
LED MODBUSMODBUS 接口在运行中,绿色 LED
开关 SET选择和设置一个子站地址
OK 按钮模式选择传统图形/确认
按钮 MODE模式选择 PRJ 操作/保存配置/光标
ESC 按钮模式选择传统图形/取消
绝缘电压Ui≥ 500 V
额定工作电压Ue来自 AS-Interface
额定工作电流Ie≤ 180 mA 来自 AS-Interface
接口类型RS-485
协议MODBUS RTU(远程终端设备)
接口类型RS 232,串口
诊断界面
传输速率19.2 kBit/s
AS-Interface弹簧接线端子,可拆卸
MODBUSRS 485 接口
防护等级EN 60529:2000
环境温度0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
存储温度-15 ... 75 °C (5 ... 167 °F)
防护等级IP20
质量420 g
尺寸
高度120 mm
宽度75 mm
长度76 mm
结构类型低轮廓外壳 , 不锈钢
一般说明