选择您所在的国家/地区
EVM58-TZ 绝对值旋转编码器
多圈绝对值旋转编码器
主要优势一览
- 工业标准外壳 ∅58 mm
- 支持 TCP/IP 的以太网接口
- 30 位,多匝
- 集成 webserver
- 伺服或夹紧法兰
显示详情









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
ZH
- ZH
- EN
- DE
- ES
- FR
EVM58-TZ 技术数据
| 检测类型 | 光电采样 | |
| 设备类型 | 多圈绝对值编码器 |
| MTTFd | 120 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| L10 | 1,9 E+11 在 6000 rpm 和 20/40 N 轴向/径向轴负载下 | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 功耗 | P0 | 最大 4 W |
| 线性度 | ± 0,5 LSB ( 可达 12 位 ) ± 2 LSB ( 可达 16 位 ) | |
| 输出码 | 二进制码 | |
| Code course(计数方向) | 可编程, 顺时针递增(顺时针旋转,code course 递增) 顺时针递减(顺时针旋转,code course 递减) |
| 接口类型 | MODBUS TCP/IP | ||||||||||
| 分辨率 | |||||||||||
| |||||||||||
| 物理 | 以太网 | ||||||||||
| 传输速率 | 10 MBit/s / 100 MBit/s | ||||||||||
| 连接器 | 以太网:1 个插座 M12 x 1,4 针,D 码 电源:1 个插头 M12 x 1,5 针,A 码 |
| 防护等级 | DIN EN 60529, 轴侧:IP64(无轴封)/IP66(有轴封) 外壳侧:IP65 | |
| 气候测试 | DIN EN 60068-2-3,无冷凝 | |
| 发射干扰 | EN 61000-6-4:2007 | |
| 抗扰度 | EN 61000-6-2:2005 | |
| 耐冲击性 | DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms | |
| 抗振性 | DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 1000 Hz |
| UL 认证 | cULus 认证,一般用途,2 类电源 |
| 工作温度 | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) 标准 , 带选项 T -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 材料 | 外壳:带粉末涂层的铝材 法兰:铝 轴:不锈钢 | |||||||
| 质量 | 大约 500 g | |||||||
| 旋转速度 | 最大 12000 min -1 无轴封 最大 3000 min -1 带轴封 | |||||||
| 惯性力矩 | 30 gcm2 | |||||||
| 起始扭矩 | ≤ 3 Ncm 无轴封 ≤ 5 Ncm 带轴封 | |||||||
| 轴负载 | ||||||||
| ||||||||
| 尺寸 | ||||||||
| ||||||||
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。