选择您所在的国家/地区

转至全球网站

LCE 04-1,6-1,0 G 玻璃光纤

玻璃光纤 - 对射,PVC 包覆

主要优势一览

  • 螺纹 M6
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

LCE 04-1,6-1,0 G 技术数据

光纤长度l1000 mm
光纤直径d2,7 mm
适配器类型04
端件线程
弯曲半径最小 10 mm
光纤束直径1,8 mm
光学端面: 2,5 mm2
发散角大约 68 °
环境温度-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [适配器]
-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [端头和包覆]
存储温度-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
防护等级IP65
材料
光学端面玻璃
护套PVC
线芯玻璃纤维
端件不锈钢 1.4305 / AISI 303
适配器PVC
拔出力在探头温度为 20°C 时: 120 N
设备系列MLV41-LL
一般说明