选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VAA-2EA-G2-ZA/EA2 ASi 输入/输出模块

G2 扁平模块
2 路输入 (PNP) 和 2 路电子输出

主要优势一览

  • AS-Interface 证书
  • 防护等级 IP67
  • 编址插孔
  • 扁平缆线连接,采用缆线穿刺技术,可变扁平缆线导管
  • 通信监控
  • 用于 2 线和 3 线传感器的输入
  • 由外部辅助电源为输出供电
  • 由模块为输入供电
  • 总线、外部辅助电源、输入和输出的功能显示
  • 传感器过载监控

显示详情

请联系我们了解预计的交货日期。2,152.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAA-2EA-G2-ZA/EA2 技术数据

从属设备类型标准从属设备
AS-Interface 规格V3.0
要求的主设备规格≥ V2.0
UL 文件编号E223772
LED 故障错误显示;红色 LED
红色:通信错误或地址为 0
红色闪烁:传感器电源过载
LED PWRAS-Interface 电压;绿色 LED
LED AUX外部辅助电源 UAUX ;绿色 LED
LED IN开关状态(输入);2 个黄色 LED
LED OUT开关状态(输出);2 个黄色 LED
辅助电源(输出)UAUX24 V DC ± 15% PELV
额定工作电压Ue26.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电
额定工作电流Ie≤ 40 mA (无传感器)/最大 190 mA
防护等级III
浪涌保护UAUX、Uin:过电压类别 III, 安全隔离型电源 (PELV)
编号/类型2 个输入,可连接 2 线或 3 线传感器 (PNP),直流
电源来自 AS-Interface
电压21 ... 31 V
电流负载容量≤ 150 mA (TB ≤ 40 °C),
≤ 120 mA (TB ≤ 60 °C),短路保护
输入电流≤ 8 mA(内部限制)
开关点符合 DIN EN 61131-2 标准 (类型 2)
0(无衰减)≤ 1,5 mA
1(衰减)≥ 4,5 mA
信号延迟< 2 ms(输入/AS-Interface)
信号频率≤ 250 Hz
编号/类型2 路电子输出,PNP
电源由外部辅助电源 UAUX 供电
电压≥ (UAUX - 0.5 V)
电流每路输出 1 A
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2001 EN 61000-6-4:2001
防护等级EN 60529:2000
现场总线标准EN 62026-2:2013
输入EN 61131-2:2007
发射干扰EN 61000-6-4:2001
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
抗扰度EN 61000-6-2:2001
型材S-3.F
IO 代码3
ID 代码F
ID1 代码F
ID2 代码F
数据位(通过 AS-Interface 运行) 输入 输出
D0 IN1 -
D1 IN2 -
D2 - OUT3
D3 - OUT4
参数位(可通过 AS-i 编程)功能
P0通信监控
P0 = 0 监控 = 关闭,如果通信失败,输出将保持该状态
P0 = 1 监控 = 打开,即,如果通信失败,输出将断电(默认设置)
P1输入滤波器
P1 = 0 输入滤波器开启,脉冲抑制 ≤ 2 ms
P1 = 1 输入滤波器关闭(默认设置)
P2同步模式
P2 = 0 同步模式打开
P2 = 1 同步模式关闭(默认设置)
P3未使用
环境温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
相对湿度85 % ,无冷凝
气候条件仅供室内使用
海拔高度≤ 2000 m 高于 MSL
污染程度3
防护等级IP67
连接缆线穿刺法
黄色扁平缆线/黑色扁平缆线
输入/输出:M12 圆形连接器
材料
外壳PBT
质量100 g
拧紧扭矩,缆线密封接头0.4 Nm
安装安装板
一般说明