选择您所在的国家/地区
KCD2-E2L 传感器输出级端子
带导线断裂监测功能的传感器输出级端子
主要优势一览
- 单通道端子放大器
- NAMUR 传感器输入
- 24 V 直流电源电压
- 用于防止信号传输错误的标准接口
- 开关状态指示灯,黄色 LED
- 导线断开监测:可通过桥接端子 1 和 3 断开导线断开监测
- 防短路电子输出
- 低噪声灵敏度
- 紧凑的端子外壳
- 夹到标准 35 mm 导轨上,符合 DIN EN 50 022 标准
- 防护等级 IP20
显示详情
注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
ZH
- ZH
- EN
- DE
- ES
- FR