选择您所在的国家/地区

转至全球网站

KCD2-R 传感器输出级端子

带继电器输出的传感器输出级端子

主要优势一览

  • 单极继电器输出,黄色 LED 指示开关状态
  • 续流二极管
  • 紧凑的端子外壳
  • 夹到标准 35 mm 导轨上,符合 DIN EN 50 022 标准
  • 防护等级 IP20

显示详情

请联系我们了解预计的交货日期。427.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

KCD2-R 技术数据

MTTFd19699 a
黄色 LED开关输出
工作电压UB24 V DC ±15%
纹波≤ 10 %
工作电流IB16 mA
连接端子 2+、3-
可连接传感器类型PNP 或 NPN 三线传感器
开关频率 f≤ 10 Hz
继电器1 个转换触点
触点负载30 V DC/2 A 阻抗负载
延迟吸入:大约 6 ms
下降沿:大约 2 ms
机械寿命≥108 个开关周期
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 61326-1:2013
防护等级EN 60529:2000
抗扰度EN 61326-1:2013
环境温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
防护等级IP20
连接自打开的设备连接端子,
最大线芯横截面积 0.34 ...2.5 mm2
质量60 g
尺寸20 mm x 60 mm x 40 mm
一般说明