选择您所在的国家/地区

转至全球网站

KCM-70-C 积算仪

机电式积算仪

主要优势一览

  • 电动机械加法器
  • 7 个十进制设备
  • 计数器频率 10 Hz
  • 无复位
  • 电源 24 V DC
  • 用闩锁弹簧或闩锁紧固件固定,确保易于安装
  • 防护等级 IP42,符合 DIN EN 60529 标准(仅前部)
  • 耐冲击性符合 DIN EN 60068-2-27 标准
  • 抗振性符合 DIN EN 60068-2-6 标准

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

KCM-70-C 技术数据

类型数字显示
数字位数7
显示值数字高度 4 mm
工作电压UB24 V DC
功耗P00,6 W
脉冲长度/脉冲间隔50 ms / 50 ms
计数频率10 Hz
环境温度-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
存储温度-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
相对湿度≤ 80 % (无凝露)
连接柔性导线 AWG 22
150 mm 长
质量60 g
尺寸48 mm x 24 mm x 54 mm
安装锁紧件
使用寿命> 50 x 106 脉冲
一般说明