选择您所在的国家/地区

转至全球网站

KCT-6S-C 脉冲计数器装置

带数字显示的积算仪、计时器或转速计单元

主要优势一览

  • 计数器频率可达 20 kHz
  • LED 指示灯,红色
  • 6 个十进制设备
  • 通过按键操作
  • 2 路计数器输入
  • 利用插入式框架固定,易于安装
  • 通过螺丝端子连接
  • 手动或外部复位
  • 可连接 PNP 和 NPN 传感器
  • 耐冲击性符合 DIN EN 60068-2-27 标准
  • 抗振性符合 DIN EN 60068-2-6 标准

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

KCT-6S-C 技术数据

预选择-
数据存储106 个存储循环或 10 年,EEPROM
编程键盘驱动式菜单
类型7 段 LED 显示,红色
数字位数6
显示值数字高度 8 mm
预选择-
键互锁-
显示间隔-199999 ... 999999 前位消零
小数点0 到最多 3 个小数位
比例因数0,0001 ... 99,9999
复位手动或外部
工作电压UB10 ... 30 V DC
功耗P01,5 W
计数频率30 Hz / 20 kHz
阻抗10 kOhm
电压低:0 V DC ...0.2 x 电源电压;高:0.6 x 电源电压 ...30 V DC
计数方法加或减
环境温度-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
存储温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
相对湿度≤ 80 % (无凝露)
连接5 针螺丝接线端子 ,
最大线芯横截面积 0.34 ...1.5 mm2
质量48 g
尺寸48 mm x 24 mm x 65 mm
安装锁紧件
一般说明