选择您所在的国家/地区
VAA-4E4A-G4-ZE/E2 ASi 输入/输出模块
G4 模块 IP65
4 路输入 (PNP) 和 4 路电子输出
主要优势一览
- 防护等级 IP65
- 扁平或圆形缆线连接(通过标准化的 EEMS 基座,不包含在交货范围内)
- 缆线穿刺法(用于扁平缆线)
- 通信监控,关闭
- 用于 2 线和 3 线传感器的输入
- 由外部辅助电源为输出供电
- 由模块为输入供电
- 总线、外部辅助电源、输入和输出的功能显示
- 传感器过载监控
显示详情
注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
ZH
- ZH
- EN
- DE
- ES
- FR