选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VAA-4E4A-KE1-Z/E2 ASi 输入/输出模块

KE1 开关柜模块
4 路输入和 4 路输出

主要优势一览

  • 带可拆卸端子的外壳
  • 通信监控
  • 用于 2 线传感器和机械触点的输入
  • 编址插孔
  • 由外部辅助电源为输入和输出供电
  • 总线、外部辅助电源、输入和输出的功能显示

显示详情

请联系我们了解预计的交货日期。1,352.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • FR

VAA-4E4A-KE1-Z/E2 技术数据

从属设备类型标准从属设备
AS-Interface 规格V3.0
要求的主设备规格≥ V2.0
型材S-7.0
IO 代码7
ID 代码0
ID1 代码F
ID2 代码E
UL 文件编号E87056
LED 故障错误显示;红色 LED
红色:通信错误或地址为 0
红色闪烁:输出过载
LED PWRAS-Interface 电压;绿色 LED
LED AUX外部辅助电源 UAUX;双 LED(绿色/红色)
绿色:电压正常
红色:反向电压
LED IN开关状态(输入);4 个黄色 LED
LED OUT开关状态(输出);4 个黄色 LED
辅助电源(输出)UAUX20 ...30 V DC PELV
额定工作电压Ue26.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电
额定工作电流Ie≤ 40 mA
防护等级III
浪涌保护UAUX、Uin:过电压类别 III, 安全隔离型电源 (PELV)
编号/类型用于 2 线传感器的 4 路输入 (PNP),直流 或用于机械触点
电源由外部辅助电源 UAUX 供电
输入电流≤ 8 mA(内部限制)
开关点符合 DIN EN 61131-2 标准 (类型 2)
0(无衰减)≤ 2 mA
1(衰减)≥ 4 mA
信号延迟< 2 ms(输入/AS-Interface)
信号频率≤ 250 Hz
编号/类型4 路电子输出,PNP,过载和短路保护
电源由外部辅助电源 UAUX 供电
电压≥ (UAUX - 0.5 V)
电流0,5 A 每路输出 , 2 A 每个模块
使用类别DC-13
电磁兼容性
指令 2014/30/EUIEC 62026-2:2015

EN 61326-1:2006
防护等级EN 60529:2000
现场总线标准EN 62026-2:2013
输入EN 61131-2:2015
发射干扰EN 55011:2009
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
抗扰度EN 61326-1:2006
环境温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
相对湿度90 % ,无冷凝
污染程度2
防护等级IP20
连接可移动弹簧双端子
额定连接能力:
刚性/柔性(带和不带导线端套圈):0.25 mm2 ... 1.5 mm2
推荐工具,适用于 1.5 mm2:PxC CRIMPFOX ZA3 或 Weidmüller PZ 6 roto
材料
外壳PA 66-FR
质量80 g
尺寸
高度48,5 mm
宽度22,5 mm
长度99,6 mm
安装DIN 安装导轨
一般说明