选择您所在的国家/地区
LD31/LV31/25/73c/76a/136 对射型光电传感器
对射型光电传感器,30 m 检测范围,红光,亮通,直流型,2 路推挽输出,发射器关闭,M12 插头
主要优势一览
- 清晰可见的 LED
- 强大的推挽输出
- 紧凑且稳定的外壳
- 防护等级 II









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
ZH
- ZH
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
LD31/LV31/25/73c/76a/136 技术数据
| 发射器 | LD31/73c/76a | |
| 接收器 | LV31/25/73c/136 |
| 有效检测距离 | 0 ... 30 m | |
| 检测范围极限值 | 43 m | |
| 光源 | LED | |
| 光源类型 | 调制可见红光 , 630 nm | |
| 对准辅助装置 | 黄色 LED: 1.LED 点亮:收到足够的光信号,发送器和接收器正确对正 2.LED 闪烁:达到开关点 3.LED 熄灭:光束中断或未对正 | |
| 光点直径 | 大约 800 mm 相距 30 m | |
| 发散角 | 发射器: 1,5 ° , 接收器: 1,5 ° | |
| 环境光限制 | 50000 Lux ; 根据 EN 60947-5-2 |
| MTTFd | 750 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 工作指示灯 | 绿色 LED:通电 | |
| 功能指示灯 | 黄色 LED: 1.LED 常亮:信号 > 2 x 开关点(功能预留) 2.LED 闪烁:信号在 1 x 开关和 2 x 开关点之间 3.LED 熄灭:信号 < 开关点 |
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 纹波 | 10 % | |
| 空载电流 | I0 | 发射器:≤ 18 mA 接收器:≤ 18 mA |
| 测试输入 | 在 +UB 下发射器停用 |
| 开关类型 | 亮时接通 | |
| 信号输出 | 2 路推挽式(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护 | |
| 开关电压 | 最大 30 V DC | |
| 开关电流 | 最大 100 mA | |
| 电压降 | Ud | ≤ 1,5 V |
| 开关频率 | f | ≤ 250 Hz |
| 响应时间 | ≤ 2 ms |
| 产品标准 | EN 60947-5-2 |
| 防护等级 | II , 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定电压 ≤ 250 V AC 输入电路的输出电路基本绝缘符合 EN 50178 标准,额定绝缘电压 240 V AC | |
| UL 认证 | cULus 认证,2 类电源,1 类外壳 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 |
| 环境温度 | -30 ... 55 °C (-22 ... 131 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| 防护等级 | IP67 | ||||||||||
| 连接 | 4 针 M12 x 1 连接器 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 发射器: 24 g 接收器: 24 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||