选择您所在的国家/地区

转至全球网站

LA31/LK31/31/115 对射型光电传感器

对射型光电传感器,30 m 检测范围,红光,暗通,交流/直流型,继电器输出,固定缆线

主要优势一览

  • 经过成本优化的系列,适用于标准任务
  • 小外壳包裹大结构
  • 清晰可见的 LED
  • 通用电压型号
  • 继电器输出
  • 广泛的安装选项

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

LA31/LK31/31/115 技术数据

发射器LA31/115
接收器LK31/31/115
有效检测距离0 ... 30 m
检测范围极限值43 m
光源LED
光源类型调制可见红光 , 630 nm
对准辅助装置黄色 LED:
1.LED 点亮:收到足够的光信号,发送器和接收器正确对正
2.LED 闪烁:达到开关点
3.LED 熄灭:光束中断或未对正
光点直径大约 800 mm 相距 30 m
发散角发射器: 0,5 ° , 接收器: 1,5 °
环境光限制50000 Lux ; 根据 EN 60947-5-2
MTTFd620 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED:通电
功能指示灯黄色 LED:
1.LED 常亮:信号 > 2 x 开关点(功能预留)
2.LED 闪烁:信号在 1 x 开关和 2 x 开关点之间
3.LED 熄灭:信号 < 开关点
工作电压UB24 ... 240 V AC
12 ... 240 V DC
空载电流I0发射器:≤ 20 mA
接收器:≤ 20 mA
功耗P0发射器:≤ 1 VA
接收器:≤ 1 VA
开关类型暗时接通
信号输出继电器,1 个交流发电机
开关电压最大 250 V AC/DC
开关电流最大 3 A
开关电源直流:最大 150 W 交流:最大 750 VA
开关频率f≤ 20 Hz
响应时间≤ 25 ms
产品标准EN 60947-5-2
符合标准
标准EN 62103
防护等级II , 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定电压 ≤ 250 V AC 输入电路的输出电路基本绝缘符合 EN 50178 标准,额定绝缘电压 240 V AC
CCC 认证通过中国强制性产品认证 (CCC)
环境温度-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
防护等级IP67
连接发射器: 2 m 固定电缆 ,2 线
接收器: 2 m 固定电缆 ,5 线
材料
外壳聚碳酸酯
光学端面PMMA
质量发射器: 116 g
接收器: 131 g
尺寸
高度62 mm
宽度18 mm
深度35 mm
一般说明