选择您所在的国家/地区

转至全球网站

Mounting Set AL2109 extension 安装套件

AL2109光栅扩展安装套件

主要优势一览

  • 安装套件,用于电梯光幕 AL2109 的机械延长件
  • 可用于门和电梯区域中的多种用途
  • 简单且快速的安装
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Mounting Set AL2109 extension 技术数据

外壳长度 L600 mm
材料铝制外壳
质量大约 400 g
尺寸
长度600 mm
安装包含安装附件
TTA 系列AL21
一般说明