选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OMH-LS610-32 安装辅助件

光通信耦合器和测距设备适用的安装支架

主要优势一览

  • 适用于活动式安装的安装支架
  • 用闩锁弹簧或闩锁紧固件固定,确保易于安装
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OMH-LS610-32 技术数据

材料不锈钢
质量1680 g
尺寸
高度45 mm
宽度170 mm
长度300 mm
系列LS610
LS611
VDM100
一般说明