选择您所在的国家/地区

转至全球网站

UB120-12GM-E5-V1 超声波传感器

单头系统

主要优势一览

  • 极窄的射影锥
  • 开关输出
  • 非常小的不可用区域
  • 可设置 5 种不同的输出功能
  • 响应时间短

显示详情

请联系我们了解预计的交货日期。2,726.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • JA

UB120-12GM-E5-V1 技术数据

感应范围15 ... 120 mm
调整范围20 ... 120 mm
死区0 ... 15 mm
标准目标板10 mm x 10 mm
换能器频率大约 850 kHz
响应延迟大约 9 ms
黄色 LED开关状态指示
闪烁:程序功能检测到物体
红色 LED红色常亮:错误
红色闪烁:程序功能,未检测到物体
工作电压UB10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS
空载电流I0≤ 30 mA
输入类型1 路程序输入
工作距离 1:-UB ...+1 V,工作距离 2:+6 V ...+UB
输入阻抗:> 4.7 kΩ 程序脉冲:≥ 1 s
输出类型1 路开关输出,PNP 常开/常闭 ,可编程
额定工作电流Ie100 mA ,短路/过载保护
默认设置开关点 A1: 20 mm 开关点 A2: 120 mm
电压降Ud≤ 3 V
重复精度≤ 1 %
开关频率f≤ 52 Hz
范围迟滞H设定工作距离的 1%
温度影响± 1,5 % 满量程值
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
UL 认证cULus 认证,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型连接器插头 M12 x 1 , 4 针
防护等级IP67
材料
外壳黄铜,镀镍
换能器环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫,盖 PBT
质量25 g
尺寸
长度70 mm
直径12 mm
一般说明