选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VAA-2EA-G1-ZE/P-S ASi 气动模块

气动模块
2 路输入/2 路气动输出

主要优势一览

  • AS-Interface 证书
  • 防护等级 IP65
  • 扁平或圆形缆线连接(通过标准化的 EMS 基座,不包含在交货范围内)
  • 缆线穿刺法(用于扁平缆线)
  • 用于 2 线和 3 线传感器的输入
  • 总线、输入和输出的功能显示
  • 直接连接气压缸

显示详情

AS-Interface® interface
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • FR

VAA-2EA-G1-ZE/P-S 技术数据

从属设备类型标准从属设备
LED AS-iAS-Interface 电压;绿色 LED
LED IN开关状态(输入);2 个黄色 LED
LED OUT开关状态(输出);2 个黄色 LED
额定工作电压Ue26.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电
额定工作电流Ie≤ 45 mA (无传感器)
编号/类型2 个输入,可连接 2 线或 3 线传感器 (PNP),直流
电源来自 AS-Interface
电流负载容量≤ 100 mA,短路保护
开关点熄灭:≤ 1.5 mA
亮起:≥ 5 mA,≥ 10 V
编号/类型2 路气动输出,带分体式 3/2 向阀门
通风指南烧结过滤器
压缩空气2 ...8 bar,经过滤的 (5 µm),有油或无油的压缩空气
空气通量400 l/min
阀横断面5 mm
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013
防护等级EN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
型材S-3.F
IO 代码3
ID 代码F
ID1 代码F
ID2 代码F
数据位(通过 AS-Interface 运行) 输入 输出
D0 IN1 -
D1 IN2 -
D2 - OUT3
D3 - OUT4
参数位(可通过 AS-i 编程)功能
P0未使用
P1未使用
P2未使用
P3未使用
环境温度0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
存储温度-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
防护等级IP65,符合 EN 60529 标准
连接缆线穿刺法或端子
扁平缆线或标准圆形缆线
输入:M12 x 1 快速断开接头
输出:插入式软管连接器 (8 mm)
质量大约 200 g
尺寸
高度60 mm
宽度45 mm
长度102 mm
安装DIN 导轨或螺钉安装
一般说明