选择您所在的国家/地区
UDC-18GM50-400-3E1 双张检测传感器
主要优势一览
- 超声波系统,用于可靠地检测无片材、一张片材或两张片材重叠的情况,特别适用于纸张的检测
- 短款
- 不要求进行示教
- 功能指示器从所有方向均可见
- 对印刷、彩色和光亮表面不敏感
- 材料重量范围从 10 g/m2 至超过 2000 g/m2
- 极广的材料范围,从最薄的纸张到薄金属板和塑料薄膜与金属箔
- 可以相对于板材平面垂直或倾斜安装传感器
- 可编程
显示详情
注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
ZH
- ZH
- EN
- DE
- ES
- FR
- JA