选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ESS58-TZ 绝对值旋转编码器

单圈绝对值旋转编码器

主要优势一览

  • 工业标准外壳 ∅58 mm
  • 支持 TCP/IP 的以太网接口
  • 16 位,单匝
  • 集成 webserver
  • 嵌入式空心轴

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

ESS58-TZ 技术数据

检测类型光电采样
设备类型单圈绝对值编码器
MTTFd130 a
任务时间 (TM)20 a
L101,9 E+11 在 6000 rpm 和 20/40 N 轴向/径向轴负载下
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作电压UB10 ... 30 V DC
功耗P0最大 4 W
线性度±0.5 LSB(12 位) ,
输出码二进制码
Code course(计数方向)可编程,
顺时针递增(顺时针旋转,code course 递增)
顺时针递减(顺时针旋转,code course 递减)
接口类型MODBUS TCP/IP
分辨率
单圈可达 16 Bit
总体解决方案可达 16 Bit
物理 以太网
传输速率10 MBit/s / 100 MBit/s
连接器以太网:1 个插座 M12 x 1,4 针,D 码
电源:1 个插头 M12 x 1,5 针,A 码
防护等级DIN EN 60529,
轴侧:IP64(无轴封)/IP66(有轴封)
外壳侧:IP65
气候测试DIN EN 60068-2-3,无冷凝
发射干扰EN 61000-6-4:2007
抗扰度EN 61000-6-2:2005
耐冲击性DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms
抗振性DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 1000 Hz
UL 认证cULus 认证,一般用途,2 类电源
工作温度0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) 标准 , 带选项 T -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
材料外壳:带粉末涂层的铝材
法兰:铝
轴:不锈钢
质量大约 500 g
旋转速度最大 12000 min -1 无轴封
最大 3000 min -1 带轴封
惯性力矩30 gcm2
起始扭矩≤ 3 Ncm 无轴封
≤ 5 Ncm 带轴封
紧固螺丝的紧固扭矩最大 1,8 Nm
轴负载
角度偏移± 0,9 °
轴向偏移静态:±0.3 mm,动态:±0.1 mm
径向偏移静态:±0.5 mm,动态:±0.2 mm
尺寸
长度95 mm
直径59 mm
一般说明