选择您所在的国家/地区

转至全球网站

CBN5-F46-E3-Y190040 电容式传感器

主要优势一览

  • 扁平外壳
  • 束线带的固定槽
  • 用于螺丝安装的通孔
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

CBN5-F46-E3-Y190040 技术数据

开关功能常闭 (NC)
输出类型PNP
额定工作距离sn5 mm
安装非齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 3,5 mm
输出类型3 线
安装条件
B0 mm
C10 mm
F20 mm / 50 mm
工作电压UB10 ... 30 V
开关频率f0 ... 10 Hz
迟滞H1 ... 10 % 类型 5 %
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 2 V
工作电流IL0 ... 100 mA
最低工作电流Im0 mA
断态电流Ir0 ... 0,5 mA 类型 0,01 mA
断态电流 TU =40 °C,开关元件关闭≤ 100 µA
空载电流I0≤ 15 mA
可用前的时间延迟tv≤ 120 ms
开关状态指示灯黄色 LED
MTTFd672 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:一般用途
外壳类型等级:类型 1
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
线芯横截面积0,14 mm2
外壳材料PBT
感应面PBT
防护等级IP67
尺寸
高度20 mm
宽度50 mm
长度5 mm
一般说明