选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VAZ-ANALYZER ASi 分析仪

AS-Interface 分析仪

主要优势一览

  • 触发器功能
  • 报文内存
  • 带基准的错误统计数据
  • 实际值指示
  • PC 上的可视化和评估软件

显示详情

注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-ANALYZER 技术数据

AS-Interface 规格V3.0
MTTFd280 a 在 30 °C 时
报文内存256000 AS-Interface 电报
LED POWERAS-Interface 电压;绿色 LED
LED SER ACTIVE接口在工作中;绿色 LED
LED 测试测试模式;绿色/红色 LED
绝缘电压Ui≥ 500 V
额定工作电流Ie大约 70 mA
电源来自 AS-Interface
接口类型AS-Interface:螺丝端子
触发:螺丝端子(输入:24 V;输出:TTL)
PC:RS 232,带 9 针 Sub-D 插座
环境温度0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
存储温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。