选择您所在的国家/地区

转至全球网站

UDC-18GM50-400-3E3 双张检测传感器

主要优势一览

  • 超声波系统,用于可靠地检测无片材、一张片材或两张片材重叠的情况,特别适用于纸张的检测
  • 短款
  • 不要求进行示教
  • 功能指示器从所有方向均可见
  • 对印刷、彩色和光亮表面不敏感
  • 材料重量范围从 10 g/m2 至超过 2000 g/m2
  • 极广的材料范围,从最薄的纸张到薄金属板和塑料薄膜与金属箔
  • 可以相对于板材平面垂直或倾斜安装传感器
  • 可编程

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • JA

UDC-18GM50-400-3E3 技术数据

感应范围20 ... 60 mm ,最佳距离:45 mm
换能器频率395 kHz
绿色 LED指示:检测到单张材料
黄色 LED指示:未检测到板材(空气)
红色 LED指示:检测到两张板材
工作电压UB18 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS
空载电流I0< 50 mA
可用前的时间延迟tv< 500 ms
输入类型功能输入
0 电平:-UB ...-UB + 1V
1 电平:+UB - 1 V ...+UB
脉冲长度≥ 100 ms
阻抗≥ 4 kΩ
输出类型3 路开关输出,PNP,常闭
额定工作电流Ie3 x 100 mA ,短路/过载保护
电压降Ud≤ 3 V
接通延时ton大约 15 ms (可应要求提供更短的响应时间)
断开延时toff大约 15 ms (可应要求提供更短的响应时间)
脉冲扩展最小 120 ms 可编程
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
UL 认证cULus 认证,一般用途,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型电缆 PVC , 2 m
线芯横截面积0,14 mm2
防护等级IP67
材料
外壳黄铜镀镍;塑料部件:PBT
换能器环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫
质量135 g
尺寸
长度50 mm
直径18 mm
补充信息外部编程适配器的开关设置:
“输出负载”: 下拉
“输出逻辑”: inv
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。