选择您所在的国家/地区

转至全球网站

RAL50-IR/32/98 槽形光栅传感器

紧凑槽型光栅传感器,经优化适用于检测小尺寸零件,槽宽 50 mm,红外光,PNP 输出,M8 插头

主要优势一览

  • 紧凑槽型光栅传感器
  • 开放式框架,具有宽检测区
  • 针对小至 0.5 mm 的小尺寸零件的检测进行了优化
  • 抑制静止物体的选项
  • 检测自由坠落的极小有导向和无导向零件

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

RAL50-IR/32/98 技术数据

光源红外发光二极管
光源类型调制红外光
标记CE
槽宽50 mm
槽深46 mm
环境光限制10000 Lux
分辨率0,5 mm
温度影响< 10 %
激活区域35 mm x 50 mm
功能指示灯黄色 LED
控制元件灵敏度调节
控制元件时间调节器 用于 脉冲加宽 和 动态/静态操作
工作电压UB24 V DC ±20%
空载电流I0< 70 mA
开关类型暗时接通
信号输出1 路 PNP 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压最大 30 V DC
开关电流200 mA
电压降Ud< 2,5 V
开关频率f5000 Hz
重复精度R0,1 mm
脉冲扩展0,1 ... 150 ms
产品标准EN 60947-5-2
环境温度-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
防护等级IP67
连接M8 连接器,3 针
材料
外壳黑色阳极氧化铝
光学端面玻璃
质量200 g
尺寸
高度90 mm
宽度20 mm
长度81 mm
一般说明