选择您所在的国家/地区

转至全球网站

KFU8-DW-1.D 转速监视器

转速监视器

主要优势一览

  • 速度监测高达 40 kHz
  • 1 个预选择值以及继电器输出和 LED 指示灯
  • 可连接 2 线、3 线、4 线和 NAMUR 传感器以及旋转编码器
  • 启动延迟
  • 通过 4 个前键实现菜单驱动操作
  • 周期测量
  • 输出信号可逆
  • 可将显示设备设置在 0.1 ... 2.5 秒之间

显示详情

请联系我们了解预计的交货日期。3,038.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - CSA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • SL

KFU8-DW-1.D 技术数据

MTTFd100 a
额定电压Ur196 ... 250 V AC , 98 ... 127 V AC ,50/60 Hz
20 ... 30 V DC
熔断外部熔断 4 A
功耗AC: < 5 VA
直流:< 5 W
连接端子 8-、9+
可连接传感器类型NAMUR 传感器,符合 DIN EN 60947-5-6 标准
开环电压8,2 V DC
短路电流6,5 mA
开关点1,2 ... 2,1 mA 开关迟滞大约 0.2 mA
输入频率0.002 ...10000 Hz,脉冲长度/持续时间:20 s
阻抗1,2 kΩ
开关点高:16 ...30 V DC;得益于集成式恒定电流吸收器,最大电流为 10 mA;Ri ≅ 3 kΩ
低:0 ...6 V DC
输入频率0.002 ...40000 Hz,脉冲长度/持续时间:≥ 12µs
连接端子 7+、13- 传感器电源
端子 14、15 NPN/PNP 输入(电流隔离)
可连接传感器类型2 线、3 线或 4 线接近开关、增量式旋转编码器或外脉冲 16 ... 30 V
传感器电源19 ... 31 V 非稳定直流; ≤ 30 mA 短路保护
传感器电源24 V DC ±10%, 30 mA ,短路保护
启动覆盖通过外部信号 16 ... 30 V 触发 或 将跳线端子放置在端子 2/3 之间 或 通过开关供电(端子 2 和 3 永久桥接)
保留时间/保持时间0.1 ... 999,9 s (外部触发信号)
继电器1 个转换触点
常开,常闭,公共端
触点负载250 V AC/2 A/ cos φ ≥ 0.7
40 V DC/2 A
延迟≤ 20 ms (包含计算时间)
机械寿命≥ 20.000.000 开关周期
更改间隔5 ms(内部处理时间)
可用前的时间延迟≤ 400 ms
测量错误0 ...40000 Hz:≤ ±0.10%
显示:±1 位数
计时器功能接通延时、断开延时、单触发、脉冲扩展
时间0 ... 999,9 s ; 操作方式可逆
电磁兼容性符合 EN 50081-2 / EN 50082-2 标准
环境温度-25 ... 40 °C (-13 ... 104 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相对湿度最大 80 %,无凝露
海拔高度0 ... 2000 m
工作条件只可在室内区域使用该设备。
连接组件注意: 请注意,只能将该设备连接至开关电源。开关或断路器必须易于触及,并标识为设备的断电装置。
防护等级IP20
连接已编码的可拆卸端子 , 最大线芯横截面积 0.34 ...2.5 mm2
结构类型Makrolon 中的模块化端子外壳,KF 系统
用于开关柜/开关柜模块
安装卡接在 35 mm 标准导轨上或用螺丝固定
一般说明