选择您所在的国家/地区

转至全球网站

BT-F110-G 阻尼目标物

适用于 F110 壳罩传感器的阻尼块;带前螺丝孔

注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

BT-F110-G 技术数据

材料钢 ST37 / 1.0037 , 镀青铜
质量95 g
尺寸
高度20 mm
宽度23 mm
长度40 mm
一般说明