选择您所在的国家/地区

转至全球网站

停售

NVO5-KV Installation box

主要优势一览

  • Installation box for outdoor mounting and moist rooms
  • Transparent lid which can be locked
  • Built-in DIN rail
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE

NVO5-KV 技术数据

Degree of protectionEN 60529
Ambient temperature-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Degree of protectionIP65
MaterialPolycarbonate
Massapprox. 600 g
Dimensions105 x 116 x 200 mm (4.1 x 4.6 x 7.8 inch)
Height200 mm
Width116 mm
Length105 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。