选择您所在的国家/地区

转至全球网站

REF-500MMx500MM 光学反射膜

金属板适用的反光带 500 mm x 500 mm

主要优势一览

  • 适用于测距传感器 EDM50、EDM120、EDM240 和 VDM
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

REF-500MMx500MM 技术数据

结构类型矩形
环境温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
材料反光带, 板:铝
尺寸
高度2,4 mm
宽度500 mm
长度500 mm
安装安装孔
系列EDM , VDM
一般说明