选择您所在的国家/地区

转至全球网站

KCY1-6SR-B 脉冲/批量控制器

带LCD显示屏的脉冲/批次控制器

主要优势一览

  • 通过一个按钮为每个十进制设备简单地预选设置
  • 易于读取的 2 行 LCD 指示器
  • 使用电池工作
  • 继电器输出
  • 键盘锁定输入
  • 脉冲和计时批处理控制器,带计数器和复位输入

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

KCY1-6SR-B 技术数据

预选择单个
数据存储5 x 106 个开关周期或 8 年
编程键盘驱动式菜单
类型带符号的 2 行 7 段式 LC 显示
数字位数6
显示值数字高度 7 mm
预选择数字高度 4,5 mm
键互锁通过外部“高电平”信号
显示间隔0 ... 999999
计时批量控制器的显示区:秒,分,小时
小数点0 到最多 3 个小数位
比例因数-
测量值输出的刷新周期0.1 … 99.9 秒,可编程
复位手动或外部
工作电压UB电池 2 x 3,6 V
计数频率最大 30 Hz
阻抗110 kOhm
计数方法加或减
继电器常开触点(最大 60 VA)
230 V AC/0.5 A; 60 V DC/2 A
响应时间< 20 ms
环境温度-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
存储温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
相对湿度≤ 80 % (无凝露)
质量80 g
尺寸48 mm x 48 mm x 85 mm
安装锁紧件(尺寸 50.5 mm x 54.5 mm)
一般说明