选择您所在的国家/地区

转至全球网站

停售

GLV18-8-450/59/103/115 漫反射型光电传感器

漫反射型光电传感器,M18 螺纹外壳设计,塑料外壳,前光学端面,450 mm 检测范围,红光,暗通,直流型,PNP 输出,固定缆线

主要优势一览

  • 高效系列安装在短 M18 塑料外壳内,适合标准应用
  • 检测范围极远
  • 4 个 LED 指示灯,360° 可见性
  • 电位器设计经过优化,确保在应用中提供清晰的控制按钮布局
  • 带前光学端面的型号
  • 直流电压型号

显示详情

请联系我们了解预计的交货日期。784.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

GLV18-8-450/59/103/115 技术数据

检测距离50 ... 450 mm 可调
最大检测范围0 ... 450 mm
参考目标100 mm x 100 mm 柯达白
光源LED
光源类型调制可见红光 , 640 nm
光点直径大约 30 mm 当 400 mm
发散角大约 4 °
光学端面向前直射
环境光限制30000 Lux
迟滞H< 15 %
MTTFd920 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED,常亮 通电
功能指示灯黄色 LED: 检测到物体时亮起 ; 稳定性控制不足时闪烁
控制元件灵敏度调节
工作电压UB10 ... 30 V DC
空载电流I0< 20 mA
开关类型暗时接通
信号输出1 路 PNP,短路保护,集电极开路
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA
电压降Ud≤ 1,5 V DC
开关频率f500 Hz
响应时间≤ 1 ms
产品标准EN 60947-5-2
防护等级II, 当污染等级为 1-2 级(依据 IEC 60664-1 标准)时,额定绝缘电压 ≤ 50 V AC
UL 认证cULus 认证,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
防护等级IP67
连接2 m 固定电缆
材料
外壳PC
光学端面PMMA
电缆PVC
质量大约 75 g
尺寸
长度39,8 mm
直径18 mm
螺纹尺寸M18
一般说明