选择您所在的国家/地区
PROSCAN-T-3529 主动红外扫描器
多光束传感器,带自编程功能,适用于监视大面积区域,通过 e1 认证
主要优势一览
- 通过 E1 认证的型号
- 扇形检测区域,使用多达 12 道光束
- 可根据不同的门宽度调节检测区域
- 自动漂移补偿






注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
PROSCAN-T-3529 技术数据
| 检测区域 | 总场:2300 mm x 80 mm 左/右字段:1150 mm x 80 mm 中心区域:1000 mm x 80 mm || (安装高度:2 m) | |
| 光源 | 12 x IRED | |
| 光源类型 | 调制红外光 | |
| 示教时间 | 大约 4 s | |
| 打开时间 | 3 s / 10 s,可编程 |
| MTTFd | 630 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 60 % |
| 功能指示灯 | 红色 LED:检测到物体时亮起,在示教期间闪烁 | |
| 控制元件 | 开关类型、打开时间和检测区域的可编程开关 | |
| 出厂设置 | 右侧检测区域 6 光束 |
| 工作电压 | UB | 12 ... 36 V DC |
| 纹波 | 10 % | |
| 空载电流 | I0 | 100 mA |
| 开关类型 | 输出激活/禁用可编程 | |
| 信号输出 | 1 路 PNP,短路保护,反极性保护,集电极开路 | |
| 开关电压 | 38 V DC | |
| 开关电流 | 200 mA | |
| 响应时间 | < 50 ms | |
| 断电延时 | toff | 200 ms |
| 符合标准 | |||||||||||
| |||||||||||
| UN/ECE 法规第 10 (E1) 号 | 型式批准号: 046982 |
| 环境温度 | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| 安装高度 | 1000 ... 2500 mm | ||||||||||
| 防护等级 | IP52 | ||||||||||
| 连接 | AMP 连接器 6 针 , 2 m 固定缆线 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 大约 100 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。