选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OMH-RL28-C 安装辅助件

焊渣防护盖型号

主要优势一览

  • 耐焊珠
  • 简单且快速的安装
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OMH-RL28-C 技术数据

提供的附件玻璃
M4 x 8 mm 手拧螺丝
材料
外壳金属板(钢),带黑色涂层
光学端面玻璃
尺寸
高度90 mm
宽度28,4 mm
长度
系列RL28
RL29
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。