选择您所在的国家/地区

转至全球网站

MPL1HD 反射板型传感器

光电传感器;MP 系列模块化

主要优势一览

  • 耐用型
  • 可承受 1200 psi 冲洗压力
  • 感应范围 9 m
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

MPL1HD 技术数据

感应范围9 米
光源红外光
光源类型红外
偏振滤波片无
标记CE
功能指示灯2 个 LED
控制元件亮通/暗通
响应时间≤ 10 ms
输出类型取决于所选底座
标准EN 60947-5-2
认证CE,cULus
环境温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
存储温度-55 ... 85 °C (-67 ... 185 °F)
相对湿度95% 相对湿度(无冷凝)
耐冲击性50G
抗振性10G, 10 ... 500 Hz
防护等级IP69K
材料
外壳聚碳酸酯
光学端面玻璃透镜
护套玻璃填充乙缩醛,20 型
尺寸
高度43,2 mm
宽度39,6 mm
深度52,3 mm
一般说明