选择您所在的国家/地区

转至全球网站

MPS32HD 基本模块

模块化光电MP传感器基座模块

主要优势一览

  • 插入式底座
  • 耐用型
  • 模块化设计
  • 可更换的旋转头
  • 限位开关和迷你型插入式底座
  • 螺丝端子、预做引线和与连接器连接的插孔
  • 可承受 1200 psi 冲洗压力
  • IP69K
  • 直流型号

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

MPS32HD 技术数据

标记CE
工作电压UB10 ... 30 V DC
工作电流IB最大 250 mA
电压降Ud≤ 1.0 V DC
电流消耗≤ 25 mA
响应时间≤ 10 ms
输出类型DC
输出类型1 路 PNP,反极性保护
标准EN 60947-5-2
认证CE,cULus
环境温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
存储温度-55 ... 85 °C (-67 ... 185 °F)
相对湿度95% 相对湿度(无冷凝)
耐冲击性50G
抗振性10G, 10 ... 500 Hz
防护等级IP69K,当所有组件均正确装配时
连接取决于所选插孔
材料 
外壳玻璃纤维增强聚砜
尺寸
高度85,9 mm
宽度39,6 mm
深度52,3 mm
一般说明