选择您所在的国家/地区

转至全球网站

MPT42HD 基本模块

用于模块化MP光电传感器系列的附件——基座模块

主要优势一览

  • 耐用型
  • 可承受 1200 psi 冲洗压力
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

MPT42HD 技术数据

标记CE
工作电压UB10 ... 30 V DC
工作电流IB250 mA 最大
电压降Ud≤ 1 V DC
电流消耗≤ 25 mA
响应时间≤ 10 µs
输出类型DC
输出类型1 路 PNP,反极性保护
标准EN 60947-5-2
认证CE,cULus
环境温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
存储温度-55 ... 85 °C (-67 ... 185 °F)
相对湿度95% 相对湿度(无冷凝)
耐冲击性50G
抗振性10G, 10 ... 500 Hz
防护等级IP69K
连接V94 连接器
材料
外壳玻璃纤维增强聚砜
尺寸
高度55 mm
宽度39,6 mm
深度39,6 mm
一般说明