选择您所在的国家/地区

转至全球网站

GL50-IR/32/40a/98a 槽型光电式传感器

槽型光电传感器,锌压铸外壳,槽宽 50 mm,红外光,亮通/暗通,灵敏度可调,直流型,PNP 输出,3 针 M8 插头

主要优势一览

  • 为检测小尺寸零件进行了优化
  • 高开关频率
  • 可以安装多个设备,无相互干扰(无串扰)
  • 此系列标配灵敏度调节器和亮通/暗通开关
  • 红外光
  • 防护等级 IP67
  • cULus 认证
  • 压铸锌外壳,带粉末涂层

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

GL50-IR/32/40a/98a 技术数据

光源红外发光二极管
光源类型调制红外光
测试EN 60947-5-2
目标尺寸0,3 mm
槽宽50 mm
槽深55 mm
环境光限制100000 Lux
MTTFd1290 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
功能指示灯连接器内的红色 LED
控制元件灵敏度调节器,亮通/暗通开关
工作电压UB10 ... 30 V DC, 2 级
纹波10 %
空载电流I0≤ 15 mA
开关类型亮通/暗通
信号输出1 路 PNP,短路保护,集电极开路
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA
重复精度0,05 mm
开关频率f2 kHz
响应时间≤ 250 µs
产品标准EN 60947-5-2
CE 符合性CE
UL 认证cULus
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
存储温度-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
防护等级IP67
连接M8 连接器,3 针
材料
外壳带粉末涂层的压铸锌
光学端面玻璃
质量90 g
尺寸
高度70 mm
宽度10 mm
长度80 mm
一般说明