选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VBA-4E-G16-ZEJ ASi 输入模块

G16 紧凑模块
4 路输入 (PNP)

主要优势一览

  • 紧凑设计
  • 通过圆形连接器连接
  • 利用 SPEEDCON 技术通过 M12 金属螺纹嵌件连接 AS-Interface
  • 总线和输入的功能显示
  • 防护等级 IP67 / IP68 / IP69K
  • 用于 2 线和 3 线传感器的输入
  • 由 AS-Interface 为输入供电
  • 通信监控
  • 传感器电源过载检测

显示详情

请联系我们了解预计的交货日期。1,162.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VBA-4E-G16-ZEJ 技术数据

从属设备类型A/B 从属设备
AS-Interface 规格V3.0
要求的主设备规格≥ V2.1
型材S-0.A.0
IO 代码0
ID 代码A
ID1 代码7
ID2 代码0
UL 文件编号E223772
电源/故障 LED状态显示;多色 LED
绿色:正常运行
红色:通信故障
黄色/红色闪烁:地址为 0
绿色/红色闪烁:传感器电源过载
LED IN开关状态(输入);4 个黄色 LED
额定工作电压Ue26.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电
额定工作电流Ie≤ 40 mA (无传感器)/最大 240 mA
防护等级III
浪涌保护Ue:过电压类别 III, 安全隔离型电源 (PELV)
编号/类型4 路输入,可连接 2 线或 3 线传感器 (PNP),直流
电源来自 AS-Interface
电压21 ... 31 V
电流负载容量≤ 200 mA (TB ≤ 40 °C),
≤ 150 mA (TB ≤ 70 °C),过载保护和短路保护
输入电流≤ 9 mA(内部限制)
开关点符合 DIN EN 61131-2 标准 (类型 2)
0(无衰减)≤ 3 mA
1(衰减)≥ 5 mA
信号延迟< 1 ms(输入/AS-Interface)
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2007
防护等级EN 60529:2000
现场总线标准EN 62026-2:2013
输入EN 61131-2
发射干扰EN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
抗扰度EN 61000-6-2:2005 EN 62026-2:2013
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
相对湿度85 % ,无冷凝
气候条件仅供室内使用
海拔高度≤ 2000 m 高于 MSL
耐冲击和抗振30 g,11 ms,6 个空间方向,3 次撞击
10 g,16 ms,6 个空间方向,1000 次撞击
抗振性0,75 mm 10 ... 57 Hz ,5 g 57 ...150 Hz,20 个循环
污染程度3
防护等级IP67 / IP68 / IP69k
连接AS-Interface:M12 x 1 快速断开接头
执行器:M8 x 1 快速断开接头
材料
外壳PBT
质量100 g
拧紧扭矩,缆线密封接头0.4 Nm(M12 连接器),
0.2 Nm(M8 连接器)
尺寸
高度29,35 mm
宽度30 mm
长度103 mm
安装螺钉安装
一般说明