选择您所在的国家/地区

转至全球网站

RT3 X 100 光学反射膜

反光带

主要优势一览

  • 反光带,预切割,角隅棱镜
  • 可提供 150' 卷
  • 可以切割
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

RT3 X 100 技术数据

结构类型矩形
环境温度-20 ... 82,22 °C (-4 ... 180 °F)
尺寸3.0 x 100.0 in (76.2 mm x 2540 mm)
安装自粘
存储在阴凉干燥处保存
一般说明