选择您所在的国家/地区

转至全球网站

FE-ITSAS6S-3 玻璃光纤

光纤

主要优势一览

  • 用于 MPG 和 MHP-F 放大器
  • 直角感应头
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

FE-ITSAS6S-3 技术数据

传感器范围1280 mm,带 MPG 红外光纤放大器
660 mm,带 MHP-F 红外光纤放大器
330 mm,带 MPG 可见红光光纤放大器
260 mm,带 MHP-F 可见红光光纤放大器
光纤长度l3 ft (0.914 m)
弯曲半径≤ 25 mm
光纤束直径3,2 mm
标准EN 60947-5-2
认证CE
环境温度-40 ... 307 °C (-40 ... 584,6 °F)
材料
光学端面玻璃
护套预绞式线夹
线芯玻璃纤维
设备系列MPG 和 MHP-F
一般说明