选择您所在的国家/地区
UDC-30GM-085-3E3 双张检测传感器
主要优势一览
- 超声波系统,用于可靠地检测无片材、一张片材或两张片材重叠的情况
- 不要求进行示教
- 对印刷、彩色和光亮表面不敏感
- 可编程









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
ZH
- ZH
- EN
- DE
- ES
- FR
- JA
UDC-30GM-085-3E3 技术数据
| 感应范围 | 50 ... 150 mm ,最佳距离: 80 mm | |
| 换能器频率 | 85 kHz |
| 绿色 LED | 显示:检测到单层材料 | |
| 黄色 LED | 显示:没有材料(空气) | |
| 红色 LED | 显示:检测到 2 层或者多层材料 |
| 工作电压 | UB | 18 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS |
| 空载电流 | I0 | < 200 mA |
| 可用前的时间延迟 | tv | < 500 ms |
| 输入类型 | 功能输入 0 电平:-UB ...-UB + 1V 1 电平:+UB - 1 V ...+UB | |
| 脉冲长度 | ≥ 100 ms | |
| 功能 | 在正常操作模式下,功能输入端必须与 UB+ 或 UB- 连接 | |
| 阻抗 | ≥ 4 kΩ |
| 输出类型 | 3 路开关输出,PNP,常闭 | |
| 额定工作电流 | Ie | 3 x 100 mA ,短路/过载保护 |
| 电压降 | Ud | ≤ 3 V |
| 接通延时 | ton | 大约 30 ms |
| 断开延时 | toff | 大约 30 ms |
| 脉冲扩展 | 最小 120 ms 可编程 |
| 符合标准 | |||||
| |||||
| UL 认证 | cULus 认证,一般用途,2 类电源 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 |
| 环境温度 | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| 连接类型 | 电缆 PVC , 2 m | |||||||
| 线芯横截面积 | 0,14 mm2 | |||||||
| 防护等级 | IP65 | |||||||
| 材料 | ||||||||
| ||||||||
| 质量 | 300 g | |||||||
| 尺寸 | ||||||||
| ||||||||
| 补充信息 | 外部编程适配器的开关设置: “输出负载”: 下拉 “输出逻辑”: inv |
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。